Beschreibung
Die 24‑V‑Versorgung der internen Komponenten kann wahlweise über das Gerät oder über eine externe 24‑V‑Stützspannung erfolgen.
Für die 24-V-Versorgung über das Gerät ist ein internes 24-V-Schaltnetzteil erforderlich (Leistungsteil: MPI91A.. und MPI92A..). Wenn eine externe 24-V-Stützspannung angelegt wird, empfiehlt SEW‑EURODRIVE die Geräteausführung ohne internes 24-V-Schaltnetzteil (MPI90A..).
Beachten Sie bei Verwendung eines internen 24-V-Schaltnetzteils und bei gleichzeitigem externem Anschluss von 24-V- und 400-V-Versorgung, dass der Stützstrom der externen 24-V-Versorgung erst bei typischerweise 26 V die Volllast übernimmt. Zwischen 24 V und 26 V gibt es einen Teillastbetrieb bei der 24-V-Quellen abhängig von der Last. Wenn bei einem Gerät mit internem 24-V-Schaltnetzteil keine 400-V-Versorgung angeschlossen ist, wird die externe 24-V-Versorgung voll belastet.