Seção transversal do cabo 4 mm2 (400 VCA, 24 VCC)

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28182286

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

Variável

4 mm2

/

500 VCA

Han® 10 B

 

aberto

CE/UL:

28182278

HELUKABEL®Li9Y11Y-HF

Variável

4 mm2

/

500 VCA

Han® 10 B

 

aberto