Sección del cable 4 mm2 (400 V CA, 24 V CC)
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28182286 | HELUKABEL® | Variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28182278 | HELUKABEL®Li9Y11Y-HF | Variable
| 4 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||