Seção transversal do cabo 4 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28183541 | LEONI LEHC® 005777 | variável
| 4 × 4.0 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| M23, fêmea | ||||
CE/UL: 28183568 | LEONI LEHC® 005771 | variável
| 4 × 4.0 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M40, macho |
| M23, fêmea | ||||