Sección del cable 4 mm2

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28183541

LEONI LEHC® 005777

Variable

4 × 4.0 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M40, macho

 

M23, hembra

CE/UL:

28183568

LEONI LEHC® 005771

Variable

4 × 4.0 mm2 +

4 × 1 mm2 +

Z50

/

500 V CA

M40, macho

 

M23, hembra