分散式驱动技术

 

下列变频器需要使用可选的X4142工程接口。

兼容的设备

所需附件

MOVIMOT® flexible MMF1

壁挂式安装支架CBM22A/K-2.0

连接电缆USK25A如果使用了USK25A连接电缆,则无法连接钥匙开关。因此,在这种情况下无法使用CBG22A进行手动操作。

MOVIMOT® flexible MMF3根据配置的不同,可选择不同附件。

MOVIMOT® advanced

MOVIMOT® performance

MOVIMOT® performance ELV

MOVIGEAR® performance

MOVIPRO® technology根据配置的不同,可选择不同附件。

其它相关信息参见相应网页www.sew-eurodrive.com