분산 구동 기술
다음 인버터에는 엔지니어링 인터페이스 X4142 옵션이 필요합니다.
호환되는 장치 | 필요한 주변 장치 |
|---|---|
MOVIMOT® flexible MMF1 |
또는 연결 케이블 USK25A연결 케이블 USK25A를 사용하는 경우에는 키 스위치를 연결할 수 없습니다. 따라서 이런 경우에는 CBG22A를 이용한 수동 모드가 불가능합니다. |
MOVIMOT® flexible MMF3 | |
MOVIMOT® advanced | |
MOVIMOT® performance | |
MOVIMOT® performance ELV | |
MOVIGEAR® performance | |
MOVIPRO® technology구성에 따라서 주변 장치는 옵션에 해당합니다. |
상세한 정보는 웹사이트 www.sew-eurodrive.com에 설명되어 있습니다.