Systèmes d'entraînement décentralisés
Les variateurs de vitesse suivants nécessitent l'interface d'ingénierie X4142 optionnelle.
Appareil compatible | Accessoire nécessaire |
|---|---|
MOVIMOT® flexible MMF1 |
ou Câble de liaison USK25AAucun interrupteur à clé ne peut être raccordé en cas d'utilisation du câble de liaison USK25A. Dans ce cas, le mode manuel avec la console CBG22A est impossible. |
MOVIMOT® flexible MMF3 | |
MOVIMOT® advanced | |
MOVIMOT® performance | |
MOVIMOT® performance ELV | |
MOVIGEAR® performance | |
MOVIPRO® technologyEn fonction de la configuration, les accessoires sont optionnels. |