运输

收货后立即检查有无运输损坏。如有损坏请立即通知运输公司。若产品受损,则不得进行装配、安装或调试。

运输过程中应注意下列提示:

  • 确保产品不会受到机械撞击。
  • 运输前将随附的保护罩插到接头上。
  • 运输产品时仅将散热片或无插头的一侧朝下。
  • 请始终使用全部起吊点(如果有)。起吊点仅针对该产品的重量而设计。存在死亡或重伤风险。不要施加额外负载。

如有需要,应使用具备足够承载力的相应运输工具。

遵守本文档技术数据一章中有关环境条件的规定。