Transport

Controleer de levering direct na ontvangst op transportschade. Breng het transportbedrijf direct op de hoogte van transportschade. Wanneer het product beschadigd is mag het niet gemonteerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld worden.

Neem bij het transport de onderstaande aanwijzingen in acht:

  • Voorkom dat het product wordt blootgesteld aan mechanische schokken.
  • Plaats de meegeleverde beschermkappen vóór het transport op de aansluitingen.
  • Plaats het product tijdens het transport alleen op de koelribben of op een zijde die geen stekers heeft!
  • Gebruik, indien aanwezig, altijd alle aanslagpunten. De aanslagpunten zijn alleen bedoeld voor de massa van het product. Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel. Breng geen extra lasten aan.

Gebruik, indien nodig, geschikte en voldoende bemeten transportmiddelen.

Neem de instructies voor de klimaatvoorwaarden overeenkomstig het hoofdstuk Technische gegevens in de documentatie in acht.