Trasporto

Verificare subito se la merce consegnata presenta danni causati dal trasporto. Informare immediatamente lo spedizioniere di eventuali danni. Se il prodotto è danneggiato non effettuare il montaggio, l'installazione e la messa in servizio.

Per il trasporto, tenere presente quanto segue:

  • Assicurarsi che il prodotto non subisca urti meccanici.
  • Prima del trasporto inserire sui collegamenti i cappucci di protezione forniti.
  • Durante il trasporto collocare il prodotto solamente sulle alette di raffreddamento o su un lato senza connettori maschi!
  • Se presenti, utilizzare sempre tutti i punti di imbracatura. I punti di imbracatura sono predisposti solo per la massa del prodotto. Morte o lesioni gravi. Non applicare carichi supplementari.

Se necessario, utilizzare mezzi di trasporto adeguati e sufficientemente dimensionati.

Attenersi alle istruzioni sulle condizioni climatiche del capitolo Dati tecnici nella documentazione.