Transporte
No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto estiver danificado, nenhum tipo de montagem, instalação ou colocação em operação pode ser realizado.
Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:
- Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.
- Antes do transporte, inserir as capas de proteção fornecidas nas conexões.
- Durante o transporte, posicionar o produto apenas sobre a aleta de refrigeração ou sobre um lado sem conectores.
- Se estiverem disponíveis, utilizar sempre todos os pontos de fixação. Os pontos de fixação são projetados somente para o peso do produto. Morte ou ferimento grave. Não colocar nenhuma carga adicional.
Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.
Observar as informações sobre as condições climáticas especificadas no capítulo Dados técnicos da documentação.