基本单元
Power and Energy Solutions的模块满足下列规定和指令:
标志 | 定义 |
|---|---|
| CE标志表示符合以下欧洲标准:
|
| 本产品需根据WEEE指令2012/19/EU进行废弃处理。 |
| EAC标志表示符合俄罗斯、哈萨克斯塔和白俄罗斯三国关税同盟的技术条例要求。 |
| RCM标志表示符合澳大利亚通讯媒体管理局ACMA (Australian Communications and Media Authority)的技术条例。 |
| 中国RoHS标志表示符合准则SJ/T 11364-2014,该准则用于限制电气与电子设备及其包装中特定有害物质的使用。 |
| UL和cUL标志表示得到了UL认证的认可。 cUL与CSA许可具有等同效力。 |
| NM标志表示符合以下摩洛哥标准:
|
| UKCA标志表示符合以下英国标准:
|