Unità base

I moduli di Power and Energy Solutions soddisfano le seguenti disposizioni e direttive:

Marchio

Definizione

Il marchio CE dichiara la conformità con le seguenti direttive europee:

  • Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE
  • Direttiva EMC 2014/30/UE
  • La direttiva 2011/65/UE per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Lo smaltimento di questo prodotto avviene ai sensi della direttiva RAEE 2012/19/UE.

Il marchio EAC dichiara la conformità ai requisiti del regolamento tecnico dell'unione doganale di Russia, Kazakistan e Bielorussia.

Il marchio RCM dichiara la conformità del regolamento tecnico dell'autorità australiana per la comunicazione e i media ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Il marchio RoHS della Cina dichiara la conformità con la direttiva SJ/T 11364-2014 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi imballaggi.

Il marchio UL e cUL dichiara il conferimento dell'approvazione UL.

cUL è equivalente all'approvazione CSA.

Il marchio NM dichiara la conformità con le seguenti direttive marocchine:

  • direttiva sulla bassa tensione N° 2573-14 (16.07.2015)
  • direttiva EMC N° 2574-14 (16.07.2015)

Il marchio UKCA dichiara la conformità con le seguenti direttive britanniche:

  • Direttiva sulla bassa tensione S. I. 2016/1101
  • EMC S. I. 2016/1091
  • Direttiva S. I. 2012/3032 per la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche