Basisapparaat
De modules van Power and Energy Solutions voldoen aan de volgende voorschriften en richtlijnen:
Markering | Definitie |
|---|---|
| De CE-markering duidt op overeenstemming met de volgende Europese richtlijnen:
|
| Afvoeren van dit product is in overeenstemming met de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. |
| De EAC-markering geeft aan dat het product voldoet aan de vereisten van het technische reglement van de douane-unie van Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland. |
| De RCM-markering duidt op overeenstemming met de technische regels van de Australische Communicatie- en media-autoriteit ACMA (Australian Communications and Media Authority). |
| De China-RoHS-markering duidt op overeenstemming met de richtlijn SJ/T 11364-2014 voor de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en hun verpakkingen. |
| De UL- en cUL-markering duiden op de toekenning van de UL-goedkeuring. cUL is gelijkgesteld aan de goedkeuring conform CSA. |
| De NM-markering duidt op de overeenstemming met de volgende Marokkaanse richtlijnen:
|
| De UKCA-markering duidt op de overeenstemming met de volgende Britse richtlijnen:
|