Unidade básica

Os módulos de Power and Energy Solutions cumprem os seguintes regulamentos e diretivas:

Marcação

Definição

A marca CE declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes europeias:

  • Diretriz de baixa tensão 2014/35/UE
  • Diretriz EMC 2014/30/UE
  • Diretriz 2011/65/UE sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos

O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE.

A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira da Rússia, do Cazaquistão e da Bielorrússia.

A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority).

A marcação RoHS China declara que está em conformidade com a diretriz SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens.

A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL.

cUL é equivalente à aprovação conforme CSA.

A marcação NM declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes marroquinas:

  • Diretriz de baixa tensão nº 2573-14 (16/07/2015)
  • Diretriz EMC nº 2574-14 (16/07/2015)

A marcação UKCA declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes do Reino Unido:

  • Diretriz de baixa tensão S. I. 2016/1101
  • EMC S. I. 2016/1091
  • Diretriz S. I. 2012/3032 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos