停机

由于电容器已充电,即使带电产品部件和电源连接与电源电压断开,电压仍会存在。为了避免触电及受伤,注意以下提示:

警告

关闭设备后,蓄能器仍有电。
电击可导致人员死亡或重伤。
蓄能器必须先放电,然后才能对设备作业。蓄能器的放电和短接必须由一名电气专业人员负责。相关信息可以在文档“放电单元EKD-003和Drive Power Solutions MOVI-DPS®”中找到。

警告

MDP92A连接到AC电网中时,即使在禁用状态下,PE和直流侧之间也会存在电压。
电击可导致人员死亡或重伤。
对直流侧的任何作业君需在彻底断电后才能执行。
  • 在进行电气作业之前,必须使用SEW-EURODRIVE的放电单元或制动电阻对蓄能器进行放电。
  • 另请注意产品上的危险符号。
  • 断开设备与电源的连接。

在外部蓄能器放电后,应通过一个短路保护系统,防止重新充电。