Buitenbedrijfstelling
Door geladen condensatoren kan op de spanningvoerende componenten en de vermogensaansluitingen ook na het loskoppelen van de voedingsspanning nog spanning aanwezig zijn. Om schokken en letsel te voorkomen, moet u op de volgende aanwijzingen letten:

WAARSCHUWING

Na uitschakelen van het apparaat is de energieopslag nog geladen.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
Voor alle werkzaamheden aan het apparaat moet de energieopslag ontladen worden. Het energiegeheugen mag alleen worden ontladen en kortgesloten door een gekwalificeerde elektricien. Informatie hierover vindt u in de documentatie "Ontlaadeenheid EKD-003 en Drive Power Solutions MOVI-DPS®".

WAARSCHUWING

Bij gebruik van de MDP92A via het AC-netwerk staat er ook in gedeactiveerde staat spanning op de PE en de tussenkring.
Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel door elektrische schokken.
Alle werkzaamheden die de tussenkring betreffen mogen pas worden uitgevoerd na volledige scheiding van het net.
- Voor elektrische werkzaamheden moet de energieopslag met behulp van de ontlaadeenheid van SEW-EURODRIVE of de remweerstand worden ontladen.
- Neem hiervoor ook de Gevarensymbolen op het product in acht.
- Apparaat van het net scheiden.
Na het ontladen van de externe energieopslag moet het systeem met een kortsluiting worden beveiligd tegen hernieuwd oplading.