Colocação fora de operação
Devido aos capacitores carregados, ainda pode haver tensão nas peças sob tensão do produto e nas conexões de potência, mesmo depois de terem sido desconectadas da tensão de alimentação. Para prevenir choque elétrico e perigo de ferimentos, observar as seguintes informações:

ATENÇÃO

Os acumuladores de energia ainda estão carregados após a unidade ter sido desligada.
Morte ou ferimento grave por choque elétrico.
Os acumuladores de energia devem ser descarregados antes de realizar qualquer trabalho na unidade. Os acumuladores de energia somente podem ser descarregados e curto-circuitados por pessoal técnico qualificado. Informações sobre estes assunto podem ser encontradas na documentação "Unidade de descarga EKD-003 e Drive Power Solutions MOVI-DPS®".

ATENÇÃO

Com o MDP92A conectado à rede CA, a tensão está presente entre o PE e o circuito intermediário mesmo no estado desativado.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
Todos os trabalhos no circuito intermediário somente devem ser realizados após a desconexão completa da rede elétrica.
- Antes de realizar quaisquer trabalhos elétricos, os acumuladores de energia devem ser descarregados através da unidade de descarga da SEW‑EURODRIVE ou da resistência de frenagem.
- Para tal, observar também todos os símbolos de perigo no produto.
- Desligar a unidade da rede elétrica.
Após descarregar o acumulador de energia externo, o sistema deve ser protegido contra recarga com curto-circuito.