Messa fuori servizio
A causa dei condensatori carichi ci possono essere delle tensioni sui componenti sotto tensione e sui collegamenti di potenza anche dopo aver staccato la tensione di alimentazione. Per evitare scosse elettriche e pericolo di lesioni osservare le note seguenti:

AVVERTENZA

Dopo lo spegnimento dell'unità gli accumulatori di energia sono ancora carichi.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Prima di ogni lavoro sull'unità è necessario scaricare gli accumulatori di energia. Lo scarico e la messa in cortocircuito degli accumulatori di energia possono essere effettuati solo da un elettrotecnico specializzato. Per le relative informazioni consultare la documentazione "Unità di scarico EKD-003 e Drive Power Solution MOVI‑DPS®".

AVVERTENZA

Per il modulo MDP92A sulla rete alternata, la tensione fra PE e circuito intermedio è presente anche se è disattivato.
Morte o lesioni gravi dovute a scosse elettriche.
Tutti i lavori sul circuito intermedio si possono eseguire solo dopo aver disconnesso completamente la rete.
- Gli accumulatori di energia devono essere scaricati con l'ausilio dell'unità di scarico della SEW‑EURODRIVE o della resistenza di frenatura prima di eseguire lavori elettrici.
- Osservare quanto riportato sui simboli di pericolo del prodotto.
- Disconnessione dalla rete dell'unità.
Dopo lo scarico dell'accumulatore di energia esterno è necessario proteggere il sistema con un cortocircuito contro il ricaricamento.