摩擦环垫上磨损痕迹的形成

减速机会因应用不同而出现不同程度的磨损。因此,定期规划检查和维护作业是驱动装置选型设计中的重要步骤。

摩擦环垫的预期使用寿命是确定维护间隔时的主要变量(根据特性值W检查)。

除此之外,还有其它影响因素会导致制动衬片和机械导向元件出现磨损。这也适用于只在紧急停止情况下进行制动的应用(保持制动器)。

这些特殊的磨损因素包括:

  • 怠速磨损
  • 由于工作原理的原因,怠速磨损是由制动器中的残余摩擦力造成的。
  • 导致电机纵轴垂直排列的安装位置。
  • 由于制动器衬片架的重量,额外的磨损发生在较大的制动器(BE20和更大规格)上,特别是在衬片下侧。
  • 双盘制动器
  • 尤其是在旋转安装位置,由于制动盘的支撑,双盘制动器的磨损会增加。
  • 执行激活程序
  • 在每个过程中,都会产生摩擦功。在确定衬片的使用寿命时,必须考虑到激活程序的数量和每个过程所做的摩擦功。

上述所有因素都会额外缩短计算得出的使用寿命。借助选件 /DUE和集成的BG1Z制动控制装置,可进行磨损监控。