热力选型设计措施

下表提供了在进行BE..制动器(符合ATEX、IECEx和HazLoc-NA®要求)热力选型设计时,若设计过程中相关检查结果为负,可据此寻找解决方案的参考依据。

检测

公式

可能的措施

制动器的有效转速是否在临界状态下?

4.2

  • 在带位置控制的暂停段应用制动器。
  • 通过使用更大的减速机速比来提高电机转速。
  • 使用强冷风扇。

制动器负载持续率是否在允许范围内?

4.4

  • 在带位置控制的暂停段应用制动器。
  • 调整移动周期,以达到较短的暂停时间并为制动器通风。
  • 使用强冷风扇。