Medidas para la planificación térmica de proyecto

La siguiente tabla ofrece claves para encontrar una solución en la planificación térmica de proyecto de un freno BE.. (también para ATEX, IECEx y HazLoc-NA®) en caso de que el resultado de la comprobación en cuestión durante el proceso de planificación de proyecto sea negativo.

Comprobaciones

Fórmula

Posibles medidas

¿Velocidad efectiva del freno crítica?

4.2

  • En secciones de pausa con regulación de posición, aplicar el freno.
  • Aumentar la velocidad del motor mediante un índice de transmisión mayor.
  • Utilizar ventilador de ventilación forzada.

¿Duración de conexión del freno admisible?

4.4

  • En secciones de pausa con regulación de posición, aplicar el freno.
  • Adaptar el ciclo de marcha para alcanzar tiempos de pausa más breves con el freno desbloqueado.
  • Utilizar ventilador de ventilación forzada.