Medidas para o planejamento de projeto térmico

A tabela a seguir fornece pontos de referência para encontrar uma solução no planejamento de projeto térmico de um freio BE.. (também para ATEX, IECEx e HazLoc-NA®) quando o resultado da respectiva verificação é negativo no decorrer do planejamento de projeto.

Testes

Fórmula

Medidas possíveis

Rotação efetiva do freio crítica?

4.2

  • Durante as seções de pausa com controle de posicionamento, deixar o freio atuar.
  • Aumentar a rotação do motor por meio de uma relação do redutor maior.
  • Usar ventilação forçada.

O fator de duração do ciclo do freio é permitido?

4.4

  • Durante as seções de pausa com controle de posicionamento, deixar o freio atuar.
  • Adaptar o ciclo de percurso para obter tempos de pausa mais curtos com o freio liberado.
  • Usar ventilação forçada.