制动力矩等级

根据对制动器的要求,每个制动器规格都有不同的制动扭矩等级可选。

下表列出了最大制动扭矩 (MB最大) 和可用的制动扭矩等级 (MB),单位为Nm。

MB的可选等级

制动器(MB最大)

BE02

1.2 Nm

BE03

3.4 Nm

BE05

5 Nm

BE1

10 Nm

BE1H

14 Nm

BE2

20 Nm

BE2H

28 Nm

BE5

55 Nm

BE11

110 Nm

BE20

200 Nm

0.8

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8对于BE..安全制动器,不可用。

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

2.51)

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

✔

✔

 

✔

 

 

 

 

7

 

 

 

✔

 

✔

 

 

 

 

10

 

 

 

✔

 

✔

 

 

 

 

14

 

 

 

 

✔制动扭矩仅作为保持力矩使用。

✔

 

✔

 

 

20

 

 

 

 

 

✔

 

✔

✔

 

28

 

 

 

 

 

 

✔制动扭矩仅作为保持力矩使用。

✔

✔

 

40

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

55

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

80

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

110

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

 

M制动的可选等级

制动器 (M最大制动)

BE30

(300 Nm)

BE32

(600 Nm)

BE60

(600 Nm)

BE62

(1200 Nm)

BE120

(1000 Nm)

BE122

(2000 Nm)

75

✔

 

 

 

 

 

100

✔

✔

 

 

 

 

150

✔

✔

 

 

 

 

200

✔

✔

✔

 

 

 

300

✔

✔

✔

 

 

 

400

 

✔

✔

✔

✔

 

500

 

✔

✔

 

 

 

600

 

✔

✔

✔

✔

 

800

 

 

 

✔

✔

✔

1000

 

 

 

✔

✔

 

1200

 

 

 

✔

 

✔

1600

 

 

 

 

 

✔

2000

 

 

 

 

 

✔

✔

 

可用

✔

 

不适用于符合HazLoc-NA®(变频器运行)、ATEX和IECEx标准的EDR..、EDRN..电机

 

 

请注意,根据电机规格而定,在可选择的制动扭矩MB方面可能会有限制,特别是对于:

  • 高于+60 °C的环境温度下使用的交流电机。
  • 带BE..安全制动器且搭配了手动释放装置选件的交流电机。

如遇这种情况,请联系SEW-EURODRIVE公司。