Bremsmomentabstufungen
Je nach Anforderung an die Bremse stehen unterschiedliche Bremsmomentabstufungen je Bremsenbaugrößen zur Verfügung.
Die folgende Tabelle zeigt das maximale Bremsmoment (MBmax) sowie die verfügbaren Bremsmomentabstufungen (MB) in Nm.
Verfügbare Stufen für MB | Bremse (MBmax) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE02 1.2 Nm | BE03 3.4 Nm | BE05 5 Nm | BE1 10 Nm | BE1H 14 Nm | BE2 20 Nm | BE2H 28 Nm | BE5 55 Nm | BE11 110 Nm | BE20 200 Nm | |
0.8 | ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.9 |
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 | ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8Bei Sicherheitsbremsen BE.. nicht verfügbar. |
|
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.51) |
|
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
|
| ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
| ✔ | ✔ |
| ✔ |
|
|
|
|
7 |
|
|
| ✔ |
| ✔ |
|
|
|
|
10 |
|
|
| ✔ |
| ✔ |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
| ✔Bremsmoment ist nur als Haltemoment verfügbar. | ✔ |
| ✔ |
|
|
20 |
|
|
|
|
| ✔ |
| ✔ | ✔ |
|
28 |
|
|
|
|
|
| ✔Bremsmoment ist nur als Haltemoment verfügbar. | ✔ | ✔ |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
55 |
|
|
|
|
|
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
| ✔ | ✔ |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
| ✔ | ✔ |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ✔ |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ✔ |
Verfügbare Stufen für MB | Bremse (MBmax) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BE30 (300 Nm) | BE32 (600 Nm) | BE60 (600 Nm) | BE62 (1200 Nm) | BE120 (1000 Nm) | BE122 (2000 Nm) | |
75 | ✔ |
|
|
|
|
|
100 | ✔ | ✔ |
|
|
|
|
150 | ✔ | ✔ |
|
|
|
|
200 | ✔ | ✔ | ✔ |
|
|
|
300 | ✔ | ✔ | ✔ |
|
|
|
400 |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
500 |
| ✔ | ✔ |
|
|
|
600 |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
800 |
|
|
| ✔ | ✔ | ✔ |
1000 |
|
|
| ✔ | ✔ |
|
1200 |
|
|
| ✔ |
| ✔ |
1600 |
|
|
|
|
| ✔ |
2000 |
|
|
|
|
| ✔ |
✔ |
| verfügbar |
✔ |
| nicht verfügbar für Motoren EDR.., EDRN.. gemäß HazLoc-NA® (Umrichterbetrieb), ATEX und IECEx |
|
|
Beachten Sie, dass es abhängig von der Motorausführung Einschränkungen bei den auswählbaren Bremsmomenten MB geben kann, insbesondere bei:
- Drehstrommotoren für Umgebungstemperaturen über +60 °C.
- Drehstrommotoren mit Sicherheitsbremse BE.. in Kombination mit der Handlüftungsoption.
Halten Sie in diesen Fällen Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.