Etapas del par de frenado

Dependiendo de los requisitos para el motor, hay diferentes etapas del par de frenado disponibles para cada tamaño del freno.

La siguiente tabla muestra el par de frenado máximo (MBmáx) y las etapas del par de frenado (MB) disponibles en Nm.

Etapas disponibles para MB

Freno (MBmáx)

BE02

1.2 Nm

BE03

3.4 Nm

BE05

5 Nm

BE1

10 Nm

BE1H

14 Nm

BE2

20 Nm

BE2H

28 Nm

BE5

55 Nm

BE11

110 Nm

BE20

200 Nm

0.8

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8No disponible con frenos de seguridad BE...

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

2.51)

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

✔

✔

 

✔

 

 

 

 

7

 

 

 

✔

 

✔

 

 

 

 

10

 

 

 

✔

 

✔

 

 

 

 

14

 

 

 

 

✔El par de frenado está disponible sólo como par de retención.

✔

 

✔

 

 

20

 

 

 

 

 

✔

 

✔

✔

 

28

 

 

 

 

 

 

✔El par de frenado está disponible sólo como par de retención.

✔

✔

 

40

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

55

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

80

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

110

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

 

Etapas disponibles para MB

Freno (MBmáx)

BE30

(300 Nm)

BE32

(600 Nm)

BE60

(600 Nm)

BE62

(1200 Nm)

BE120

(1000 Nm)

BE122

(2000 Nm)

75

✔

 

 

 

 

 

100

✔

✔

 

 

 

 

150

✔

✔

 

 

 

 

200

✔

✔

✔

 

 

 

300

✔

✔

✔

 

 

 

400

 

✔

✔

✔

✔

 

500

 

✔

✔

 

 

 

600

 

✔

✔

✔

✔

 

800

 

 

 

✔

✔

✔

1000

 

 

 

✔

✔

 

1200

 

 

 

✔

 

✔

1600

 

 

 

 

 

✔

2000

 

 

 

 

 

✔

✔

 

Disponible

✔

 

No disponible para motores EDR.., EDRN.. según HazLoc-NA® (funcionamiento con variador), ATEX y IECEx

 

 

Tenga en cuenta que, en función de la versión del motor, pueden darse limitaciones en los pares de frenado MB que se pueden seleccionar, especialmente con:

  • Motores de CA para temperaturas ambiente superiores a +60 °C.
  • Motores de CA con freno de seguridad BE.. en combinación con la opción de desbloqueo manual del freno.

En estos casos, consulte con SEW‑EURODRIVE.