Graduações de torque de frenagem

Dependendo dos requisitos do freio, estão disponíveis diferentes graduações de torque de frenagem por tamanho de freio.

A tabela a seguir mostra o torque de frenagem máximo (MBmáx) e as graduações de torque de frenagem disponíveis (MB) em Nm.

Estágios disponíveis para MB

Freio (MBmáx)

BE02

1.2 Nm

BE03

3.4 Nm

BE05

5 Nm

BE1

10 Nm

BE1H

14 Nm

BE2

20 Nm

BE2H

28 Nm

BE5

55 Nm

BE11

110 Nm

BE20

200 Nm

0.8

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8Não disponível nos freios de segurança BE...

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

2.51)

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

2.7

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

 

 

✔

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

✔

✔

 

✔

 

 

 

 

7

 

 

 

✔

 

✔

 

 

 

 

10

 

 

 

✔

 

✔

 

 

 

 

14

 

 

 

 

✔O torque de frenagem está disponível somente como torque de retenção.

✔

 

✔

 

 

20

 

 

 

 

 

✔

 

✔

✔

 

28

 

 

 

 

 

 

✔O torque de frenagem está disponível somente como torque de retenção.

✔

✔

 

40

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

55

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

80

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

110

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

 

Estágios disponíveis para MB

Freio (MBmáx)

BE30

(300 Nm)

BE32

(600 Nm)

BE60

(600 Nm)

BE62

(1200 Nm)

BE120

(1000 Nm)

BE122

(2000 Nm)

75

✔

 

 

 

 

 

100

✔

✔

 

 

 

 

150

✔

✔

 

 

 

 

200

✔

✔

✔

 

 

 

300

✔

✔

✔

 

 

 

400

 

✔

✔

✔

✔

 

500

 

✔

✔

 

 

 

600

 

✔

✔

✔

✔

 

800

 

 

 

✔

✔

✔

1000

 

 

 

✔

✔

 

1200

 

 

 

✔

 

✔

1600

 

 

 

 

 

✔

2000

 

 

 

 

 

✔

✔

 

disponível

✔

 

não disponível para motores EDR.., EDRN.. conforme HazLoc-NA® (operação com conversor), ATEX e IECEx

 

 

Observar que, dependendo da versão do motor, podem existir restrições nos torques de frenagem MB selecionáveis, em especial em:

  • Motores CA para temperaturas ambiente acima de +60 °C.
  • Motores CA com freio de segurança BE.. em combinação com a opção de alívio manual.

Nesses casos, consultar a SEW-EURODRIVE.