Fator de duração do ciclo permitido

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 40 °C, 50 °C

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 60 °C

Rotação de encurvamento térmico nB_th_k

Rotação n em min-1

Frequência f em Hz

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per em %

40 °C, 50 °C

60 °C

0

0

40

35

75

2.5

48

42

150

5

55

48

225

7.5

63

55

300

10

70

61

375

12.5

78

68

450

15

85

74

525

17.5

93

81

600

20

100

87

675

22.5

100

94

≥ 750

25

100

100