Duración de conexión admisible

Duración de conexión admisible EDB_per a 40 °C, 50 °C

Duración de conexión admisible EDB_per a 60°C

Velocidad de transición térmica nB_th_k

Velocidad n en min-1

Frecuencia f en Hz

Duración de conexión admisible EDB_per en %

40 °C, 50 °C

60 °C

0

0

40

35

75

2.5

48

42

150

5

55

48

225

7.5

63

55

300

10

70

61

375

12.5

78

68

450

15

85

74

525

17.5

93

81

600

20

100

87

675

22.5

100

94

≥ 750

25

100

100