Fórmula 2.9: Cálculo do número de frenagens de parada de emergência permitidas até a manutenção do freio

Horizontal e vertical ascendente

Vertical descendente

[NB2] = 1

Número de frenagens de parada de emergência permitidas até a manutenção do freio

[NB2máx] = 1

Número máximo permitido de frenagens de parada de emergência até o fim da vida útil

[WInsp] = J

Trabalho permitido até a manutenção do freio

[fv] = 1

Fator de desgaste. Determinação de acordo com a faixa de carga utilizada para o trabalho de frenagem.