Fórmula 2.9: Cálculo del número de frenados de parada de emergencia admisibles hasta mantenimiento del freno

Horizontal y vertical ascendente

Vertical descendente

[NB2] = 1

Número de frenados de parada de emergencia admisibles hasta el mantenimiento del freno

[NB2máx] = 1

Número máximo admisible de frenados de parada de emergencia hasta el final de vida útil

[WInsp] = J

Trabajo admisible hasta el mantenimiento del freno

[fv] = 1

Factor de desgaste. Determinación según rango de carga empleado para trabajo de frenado.