Estrutura básica e princípio funcional básico

As partes principais do sistema de frenagem são o disco estacionário móvel [6], as molas de freio [7], o suporte do disco do freio [1], a flange do lado do freio [2] e a bobina de freio [8] (bobina de aceleração BS + bobina parcial TS = bobina de retenção HS). O corpo magnético consiste na carcaça do corpo magnético [9] com bobinagem fundida e uma derivação.

Quando o eletroímã é desenergizado, o disco estacionário é pressionado contra o disco do freio pelas molas de freio. O motor é freado. O número e o tipo de molas de freio determinam o torque de frenagem. Quando a bobina de freio é conectada à tensão contínua correspondente, a força da mola de freio [4] é superada magneticamente [11], o disco estacionário está agora em contato com o corpo magnético, o disco do freio é liberado e o rotor pode girar.

[1]

Disco do freio

[7]

Mola de freio

[2]

Flange do lado do freio

[8]

Bobina de freio

[3]

Bucha entalhada

[9]

Carcaça do corpo magnético

[4]

Força da mola

[10]

Eixo do motor

[5]

Entreferro

[11]

Força eletromagnética

[6]

Disco estacionário