连接电缆
更多的信息
电缆截面4 mm2
电缆截面6 mm2
电缆截面10 mm2
导线配置
反相电缆
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
语言
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
插接头配置
常规连接
X2016、X2016_1、X2016_2:用于连接电机(无MOVILINK® DDI)的变频器输出端
连接电缆