Cable de conexión

Información adicional
  • Sección del cable 4 mm2
  • Sección del cable 6 mm2
  • Sección del cable 10 mm2
  • Asignación de conductores
  • Cable inversor de fases

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 11/2024

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIPRO® technology DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • 汉语
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Instalación eléctrica
  • Asignación de los conectores enchufables
  • Conexiones generales
  • X2016, X2016_1, X2016_2: Salida del variador para conexión de motores sin MOVILINK® DDI
  • Cable de conexión