Cabo de conexão

Informações adicionais
  • Seção transversal do cabo 4 mm2
  • Seção transversal do cabo 6 mm2
  • Seção transversal do cabo 10 mm2
  • Atribuição dos fios
  • Cabo de troca de fase

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 11/2024

© Copyright: 2024

Índice remissivo

MOVIPRO® technology DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • 汉语
  • Brasileiro
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Instalação elétrica
  • Atribuição dos conectores
  • Conexões gerais
  • X2016, X2016_1, X2016_2: Saída do conversor para conexão de motores sem MOVILINK® DDI
  • Cabo de conexão