Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 4 mm2
Kabelquerschnitt 6 mm2
Kabelquerschnitt 10 mm2
Aderbelegung
Phasenwendekabel
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
Sprache
Deutsch
English
Español
汉语
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der Steckverbinder
Allgemeine Anschlüsse
X2016, X2016_1, X2016_2: Umrichterausgang für Anschluss von Motoren ohne MOVILINK® DDI
Anschlusskabel