Laufbuchstabe D3

.K8./.K9. Anschlusseinheit (Klemmenleiste im Klemmenkasten) zum Anschluss im Klemmenkasten [D3]

Typ

Motorgröße

Materialkurztext

Sachnummer

Anschluss-Einheit DRN71 – 132S/EI8. [1522]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 180 (AE im KLK)

Anschlusseinheit DRN71 – 132S/EI8. BG

22659153

Schraube DIN7500 CE-A-M4 × 8-A2F-GM1 [137]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 180 (AE im KLK)

Schraube DIN7500 CE-A-M4 × 8-A2F-GM1

00131032

Anschluss-Scheibe W4726 5.14-CB-STO [1524]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 180 (AE im KLK)

Anschluss-Scheibe W4726 5.14-CB-STO

13262130