.8. / .9. / .V8. Servicekits
Aktuell können die Geber EK8Z, AK8Z und EK9Z noch nicht durch den Kunden nachgerüstet werden. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an SEW-EURODRIVE.
Für das Nachrüsten eines Gebers und für die Ersatzteilversorgung stehen Servicekits zur Verfügung.
Für das Nachrüsten werden Kits aus nachfolgenden Gruppen A – G passend für die Ausführung des Motors sowie des Gebers mit Anschlussvariante ausgewählt.
Beachten Sie, dass die Kits aus den Gruppen C und D nur dann notwendig sind, wenn der Geber kundenseitig mit Klemmenleiste oder M23-Steckverbinder am Klemmenkasten angeschlossen wird.
A | Geber inkl. Verbindungsstecker am Geber |
B | Drehmomentstütze für die Montage des Gebers und zusätzlich Anschlusskomponenten für den Kundenanschluss (integrierter Gebersteckverbinder oder M23-Stecker mit kurzem Kabel am Geber) oder Anschlussbox Gehäuseunterteil für die Kabelverbindung in den Motorklemmenkasten |
C | Anschlussbox Gehäuseoberteil mit Kabel zur Verbindung in den Motorklemmenkasten |
D | Anschlusskomponenten für den Kundenanschluss im/am Klemmenkasten (M23 am Klemmenkasten oder Klemmenleiste) |
E | Geber-Isolationskupplung und Zwischenring zum Einbau des Gebers (nur bei bei bestimmten Motorbauvarianten) |
F | integrierter Gebersteckverbinder an der Rückseite der Lüfterhaube |
G | Anschlussdeckel des integrierten Gebersteckverbinders |




[137] | Anschlusseinheit | [1525] | Steckverbinder |
[220] | Drehgeberset | [1529] | Schutzkappe |
[232] | Halbrund-Kopfschraube | [1889] | Drehmomentstütze |
[619] | Anschlussdeckel | [1891] | Isolationskupplung |
[1170] | Abdeckkappe | [1996] | Flachkopfschraube |
[1178] | Gewindereduzierung | [3118] | Anschlussmodul |
[1522] | Anschlusseinheit | [3146] | Kappe |
[1524] | Anschluss-Scheibe |