Laufbuchstabe D2

.K8./.K9. M23-Stecker zum Anschluss im Klemmenkasten [D2]

Typ

Motorgröße

Materialkurztext

Sachnummer

Stecker DRN../DR../AIG. M23 [1525]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 132S (M23 im KLK)

Stecker DRN/DR/AIG. M23

21017719

Stecker W4601 CBN-F-3-SCR-MR

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 132S (M23 im KLK)

Stecker W4601 CBN-F-3-SCR-MR

17994837

Gew.Reduzierung AIG. M32 × 1.5 - M25 × 1.5 [1178]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 132S (M23 im KLK)

Gewindereduzierung

21020280

Abdeckkappe DRN71 –132S/EI8. [1170]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 132S (M23 im KLK)

Abdeckkappe DRN71-132S/EI8

21020159

Schutzkappe W4299 2-19,1-PE-BK [1529]

(E)DRN../DRU../DR2.71 – 132S (M23 im KLK)

Schutzkappe W4299 2-19,1-PE-BK

13320874