Optische Rückmeldungen Einbaugeber EI8Z
Die Einbaugeber EI8. melden ihren Betriebszustand optisch über eine Duo-LED. Die Rückmeldung ist abhängig von der Version der Firmware der MOVILINK® DDI Kommunikationseinheit in Verbindung mit dem Geber EI8Z.
Die Firmware-Version lässt sich mit der Engineering-Software MOVISUITE® von SEW‑EURODRIVE unter den Geräte- und Optionseigenschaften des Motors mit MOVILINK® DDI ermitteln.
Wenn keine der Maßnahmen erfolgreich ist, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. Setzen Sie den Einbaugeber in diesem Fall außer Betrieb.
Optische Rückmeldungen EI8Z mit Firmware-Version 2.00 oder höher
LED-Farbe | Bedeutung und Maßnahmen |
|---|---|
aus | Geber nicht versorgt oder defekt |
Grün dauerhaft | Geber in Betrieb, keine Fehler |
Gelb dauerhaft | Der Geber meldet eine Selbstdiagnose-Information. Die Funktion des Gebers ist uneingeschränkt gegeben. Die mechanische Justierung des Gebers ist innerhalb des erlaubten Toleranzbereichs.
|
Rot dauerhaft Fehlermeldung des Umrichters Fehler 13.26, 13.27 am Umrichter und in MOVISUITE® | Geber meldet eine Selbstdiagnose-Information oder einen Fehler. Die mechanische Justierung des Gebers ist außerhalb des erlaubten Toleranzbereichs. Dieser Fehler wird ebenso am Umrichter gemeldet.
|
Optische Rückmeldungen EI8Z mit Firmware-Version 1.00
In Firmware-Version 1.00 sind die optischen Rückmeldungen des Gebers EI8Z ausschließlich produktionsunterstützend. Beachten Sie, dass unabhängig von der LED-Farbe ein Fehler ausschließlich über eine Fehlermeldung des Umrichters wie nachfolgend beschrieben gemeldet wird.
Diagnose | Bedeutung und Maßnahmen |
|---|---|
Fehlermeldung des Umrichters Fehler 13.26, 13.27 am Umrichter und in MOVISUITE® | Geberdiagnose hat einen Fehler erkannt oder der Geber ist defekt. Die mechanische Justierung des Gebers ist außerhalb des erlaubten Toleranzbereichs. Dieser Fehler wird ebenso am Umrichter gemeldet.
|