Optische Rückmeldungen Einbaugeber EI8C, EI8R

Die Einbaugeber EI8. melden ihren Betriebszustand optisch über eine Duo-LED.

[1]

Stecker

[2]

Duo-LED

Blink-Code

Bedeutung

aus

Geber nicht versorgt oder defekt

Grün dauerhaft

Geber in Betrieb, keine Fehler

Rot/Orange, dauerhaft oder blinkend

Geber meldet eine Selbstdiagnose-Information oder einen Fehler.

Die Bedeutung ist abhängig von der Farbe und der Frequenz.

Diagnose
LED-Farbe Orange/Rot

Bedeutung und Maßnahmen

Rot

Geberdiagnose hat einen Fehler erkannt.

Leuchtet dauerhaft: Fehler der internen Gebersensorik (Inkrementalsensorik)

Blinkend 5 Hz: Fehler der internen Gebersensorik (Indexsensorik):

  • Prüfen Sie den Geber und den Polring auf Beschädigung oder magnetisierbare Verschmutzung. Tauschen oder reinigen Sie den Lüfter bei Bedarf.
  • Prüfen Sie den Sitz des Lüfters sowie den Abstand des Polrings zum Geber. Justieren und fixieren Sie den Lüfter und Polring bei Bedarf, (siehe Kapitel Einbaugeber EI8. demontieren und montieren).

Blinkend 1 Hz: Fehler der elektrischen Schnittstelle des Gebermoduls:

  • Kurzschluss/Überstrom der Signalspuren: Beseitigen Sie den Kurzschluss oder begrenzen Sie den Ausgangsstrom des Gebermoduls.
  • Störungen auf den Signalspuren: Beseitigen Sie die externe Störung. Beachten Sie die Hinweise zur Anschlusstechnik.

Orange

Geberdiagnose meldet eine Warnung (Funktion des Gebers ist gegeben, ggf. Wartung erforderlich).

Leuchtet dauerhaft: Warnung der internen Gebersensorik (Inkrementalsensorik).

  • Führen Sie bei Bedarf Maßnahmen durch, siehe "Diagnose Rot" als Wartungsmaßnahmen durch.

Blinkend 1 Hz: Warnung des internen Speichers (Gebersignalkorrektur).

  • Die Gebersignalkorrektur wird bei jedem Start des Gebers neu initialisiert.

Wenn keine der Maßnahmen erfolgreich ist, wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. Setzen Sie den Einbaugeber in diesem Fall außer Betrieb.