Geberanbauvorrichtungen für Geber von SEW-EURODRIVE
Die verschiedenen mechanischen Schnittstellen in Abhängigkeit der Baugröße für eine Geberanbauvorrichtung für Geber von SEW-EURODRIVE finden Sie im Kapitel Anbaugeber und im Kapitel Einbaugeber.
Für alle Standardgeber von SEW-EURODRIVE sind Geberanbauvorrichtungen realisiert:
Kennung | Beschreibung | Baugrößen |
|---|---|---|
EI7A | für Einbaugeber der Typen EI7. | 63 - 132S |
EI8A | für Einbaugeber der Typen EI8. | 71 - 132S |
EK8A | für Konuswellengeber der Typen .K8./.K9. (zur Nachrüstung mit integriertem Gebersteckverbinder oder M23-Steckverbinder am Geber) | 63 – 355 |
XV8A | für Konuswellengeber der Typen .K8./.K9. im Kupplungsanbau mit Flanschhaube | 71 – 315 |
EG7A | für Steckwellengeber mit Endgewinde der Typen .G7. | 132M – 280 |
EV7A/XV7A | für Spreizwellengeber der Typen .S7. im Kupplungsanbau mit Flanschhaube | 80MS – 225 |
ES7A | für Spreizwellengeber der Typen .S7. | 80M |
EH7A | für Hohlwellengeber der Typen .H7. | 315 |