Geberanbauvorrichtungen für Einbaugeber EI7. und EI8.

Eine Geberanbauvorrichtung ermöglicht den späteren Anbau eines Gebers, der standardmäßig nicht Bestandteil der Lieferung ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, Motoren flexibel nachträglich mit einem Geber auszustatten.

EI7A ist die Geberanbauvorrichtung für die Nachrüstung der Geber EI71, EI72, EI76 oder EI7C.

EI8A ist die Geberanbauvorrichtung für die Nachrüstung der Geber EI8R oder EI8C.

Der Motor ist vollständig vorbereitet für das nachträgliche Montieren dieser Gebertypen. Nachrüstsätze und Servicekits sind von SEW-EURODRIVE verfügbar. Bitte beachten Sie mögliche Einschränkungen beim Sicherheitsgeber EI7C.

Anschlusstechnik nachgerüsteter Geber

Nachgerüstet sind die identischen Anschlussmöglichkeiten wie EI7. und EI8. verfügbar.

Mechanische Ausführung der Motoren mit Anbauvorrichtungen

Haben Sie eine Geberanbauvorrichtung EI7A oder EI8A ausgewählt, wird der Motor mit einem EI7./EI8.-fähigen B-Lagerschild und einem geeigneten Klemmenkasten ausgestattet, damit eine Nachrüstung möglich wird.

Kombinatorik

Für alle DR..-Motoren der ersten und zweiten Generation gilt:

  • Anbauvorrichtung EI7A und EI8A für Einbaugeber der Familien EI7. und EI8. sind verfügbar.
  • Klemmenkästen mit NPT-Kabelverschraubung sind mit EI7A/EI8A nicht möglich, da der NPT-Klemmenkasten nicht mit M12/M23-Stecker nachgerüstet werden kann.
  • EI7A ist kombinierbar mit allen Motoren und Optionen, mit denen jeweils ein EI7. Geber kombiniert werden kann.
  • EI8A ist kombinierbar mit allen Motoren und Optionen, mit denen jeweils ein EI8.-Geber kombiniert werden kann.
  • EI7A und EI8A sind nicht kombinierbar mit Anbaugebern der Familien .S7. und .K8./.K9.
  • EI7A und EI8A sind nicht kombinierbar mit Anbaugebern im Flanschhaubenanbau .V7. und .V8.

Zusätzlich gilt bei DR2C..-Motoren:

  • Einbaugeber sind nachgerüstet nicht in den Regelkreis eingebunden und nicht für den Closed-Loop-Betrieb geeignet.
  • Einbaugeber sind für ein externes Auswertegerät geeignet, um eine zusätzliche inkrementelle Positionsinformation zu erhalten.

Zusätzlich gilt bei DRM..- und DR2M..-Motoren:

  • EI7A oder EI8A sind jeweils nur mit einem zusätzlichen Fremdlüfter möglich.