Einbaugeber EI7., EI8.
Die Einbaugeber von SEW-EURODRIVE sind komplett in den Motor integriert. Dabei bleibt die Gesamtlänge des Antriebs unverändert. Da die Komponenten des Einbaugebers nicht über die Kontur des Antriebs hinausragen, sind diese besonders gut vor Umwelteinflüssen und Beschädigungen geschützt. Einbaugeber ermöglichen einen besonders kompakten Aufbau des Motors.
Anwendungsbereiche
Die Einbaugeber EI7. eignen sich für folgende Anwendungen:
- einfache Positionierung mit bis zu 96 Inkrementen pro Umdrehung
- Drehzahlüberwachung
- Drehrichtungsüberwachung
- Die Ausführung EI7C ist auch als Sicherheitsgeber EI7C FS erhältlich (nicht an Baugröße DR.63..).
Die Einbaugeber EI8. eignen sich für folgende Anwendungen:
- Der Einbaugeber EI8Z ermöglicht einen Motor ohne Mehrlänge durch den Geber in Kombination mit Einkabeltechnik und der volldigitalen Schnittstelle MOVILINK® DDI.
- Drehzahlüberwachung
- Drehrichtungsüberwachung
- Positionieren/Positionsregelung bis zu einer Auflösung von 12 Bit (4096 Inkremente/Umdrehung)
- Drehzahlregelung
- Drehmomentregelung
Auswertung
Die Einbaugeber EI7. können mit folgenden Produkten von SEW-EURODRIVE ausgewertet werden:
- MOVI-C®: in vielen Geräten des Umrichterbaukastens auswertbar. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Umrichterdokumentationen.
- MOVITRAC® B in Technologieausführung: Auswertung über Applikationssoftware "Einfachpositionierung".
- MOVIFIT® FC mit Funktionslevel "Technology".
- MOVIPRO® mit Geberoption.
- MOVIDRIVE® B
- MOVIAXIS®
Der Sicherheitsgeber EI7C FS kann mit folgenden Produkten von SEW-EURODRIVE ausgewertet werden:
- MOVI-C®: funktionale Sicherheit mit Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A.
- MOVIFIT® FC: funktionale Sicherheit mit Sicherheitsoption S12.
Die Einbaugeber EI8. können mit folgenden Produkten von SEW-EURODRIVE ausgewertet werden:
- MOVI-C®: in vielen Geräten des Umrichterbaukastens auswertbar. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Umrichterdokumentationen.
- MOVIPRO® mit Geberoption. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Umrichterdokumentationen.
- MOVIDRIVE® B mit Geberoption. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Umrichterdokumentationen.
- MOVIAXIS®. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Umrichterdokumentationen.