Salidas binarias - Modo 1
Señal de retorno de codificación binaria que se puede utilizar cuando se usa un control PLC:
| Salida binaria | |
|---|---|---|
DIO 01 | DIO 02 | |
Son posibles las siguientes causas:
| 0 | 0 |
Accionamiento preparado + referenciado (accionamiento fuera de posición, pero en parada). | 0 | 1 |
El motor gira | 1 | 0 |
En posición | 1 | 1 |