Salidas binarias - Modo 2

Este modo está disponible sólo para MOVITRAC® Advanced por motivo de la salida de relé de la que se dispone.

Señal de retorno de codificación binaria que se debe utilizar cuando se usa un control PLC:

Salida binaria

 

DOR (Low Active)

Son posibles las siguientes causas:

  • Consta un fallo
  • No preparado
  • No referenciado

DIO 01

En posición

DIO 02

El motor gira