Anschluss eines sicheren Bremsmoduls an den Zwischenkreis

Für die Ansteuerung einer Motorbremse gibt es verschiedene Möglichkeiten wie z. B. die direkt Ansteuerung einer DC-24-V-Bremse oder über Bremsenansteuergeräte. Für die funktional sichere Ansteuerung einer Bremse oder die direkte Zwischenkreisversorgung der Bremsenansteuerung kann das sichere Bremsmodul SBM für den Schaltschrankeinbau an das Versorgungsmodul mit Ein- und Rückspeisung angeschlossen werden.

Für den Anschluss an den Zwischenkreis X4 wird der Einsatz von Winkelschienen empfohlen. Das stellt sicher, dass der Ringkabelschuh für die Versorgungsleitung des sicheren Bremsmoduls SBM nicht für die große Befestigungsschraube der Zwischenkreisschiene ausgelegt werden muss. Die Winkelschienen werden im 2er Set in 2 unterschiedlichen Größen angeboten.

Achsmodul

Winkelschienen-Set

Sachnummer

MDP90A-..

Klein [1]

28249674

MDA90A-0020 .. 1000..

Klein [1]

28249674

MDD9.A-0020 .. 0080..

Klein [1]

28249674

MDA90A-1400 .. 1800..

Groß [2]

28249682

MDR90B/91B-..

Groß [2]

28249682