Kabelsätze und Zubehör

Kabelsatz DCP34A, Sachnummer: 28261631

Kabel

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz-

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz+

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: grün/gelb, Kennzeichnung: PE

Querschnitt

16 mm2

Anschluss

Presskabelschuh M6

Länge

ca. 1150 mm

 

Kabelsatz DCP35A, Sachnummer: 28261658

Kabel

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz-

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: schwarz, Kennzeichnung: Uz+

1× PVC-Aderleitung H07V-K, Farbe: grün/gelb, Kennzeichnung: PE

Querschnitt

35 mm2

Anschluss

Presskabelschuh M8

Länge

ca. 1000 mm

 

Anschlusseinheiten für:

MDP90A-...

28261666

MDR92A-..

28261674

Maximal zulässiger Abstand der Modulzeilen

1

Hauptzeile

2

Hilfszeile