Fehler 20 Geräteüberwachung
Subfehler: 20.1 Beschreibung: Fehler Versorgungsspannung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Elektronikversorgungsspannung oder die extern angeschlossene DC-24-V-Stand-by-Versorgungsspannung ist nicht im zulässigen Spannungsbereich. | – Externe DC-24-V-Stand-by-Versorgungsspannung auf Spannungspegel und Anschluss auf Korrektheit prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 20.7 Beschreibung: Interner Hardwarefehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz öffnen + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 20.8 Beschreibung: Warnung Lüfter | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Warnung" mit Self-Reset | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Funktion des Lüfters ist beeinträchtigt. | Funktionsfähigkeit des Lüfters prüfen. | |
Subfehler: 20.9 Beschreibung: Fehler Lüfter | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Lüfter ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 20.10 Beschreibung: Fehler Versorgungsspannung Lüfter | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Versorgungsspannung des Lüfters ist nicht vorhanden. | Anschluss prüfen oder Anschluss herstellen. | |
Subfehler: 20.22 Beschreibung: Absicherung der Vorladung defekt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Kritisch" | |
Ursache | Maßnahme | |
Die interne Sicherung oder der Verpolschutz ist defekt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 20.23 Beschreibung: Leistungsteil Temperaturerfassung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre + Netzschütz unverändert + Modulbusreaktion "Standard" | |
Ursache | Maßnahme | |
In der Gerätehardware wurde ein Fehler festgestellt. Das Leistungsteil liefert keine Temperaturdaten. | – Fehler quittieren. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Gerät tauschen. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |